Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Azul
Características del contacto
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 16
-
Diámetro del pin de conexión :
1.56 mm [ .061 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5.5 mm [ .216 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No