Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<4.0:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
3.3 g [ .1164 oz ]
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
.7 mm [ .028 in ]
-
Longitud del cable :
.2 m [ 0.656 ft ]
-
Altura de producto :
1 mm [ .039 in ]
-
Longitud del producto :
65 mm [ 2.56 in ]
-
Ancho de producto :
15 mm [ .59 in ]
-
Diámetro del producto :
1.13 mm [ .044 in ]
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.