Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Conjunto de la cubierta
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
25
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul claro
-
Material primario del producto :
PBT GF30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]