Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inductor :
Alta frecuencia
-
Tipo de elemento :
Película delgada
-
Código de tamaño del paquete :
0201
Características eléctricas
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
2
-
Inductancia (µH):
.0012
-
Clasificación de corriente (máx.) (mA):
300
-
Resistencia de CC (Ω):
.35
-
Frecuencia de resonancia automática (GHz):
9
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Enrollado
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
8