Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector del bloque de terminales :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Protección del cable :
Con
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
15
-
Cantidad de filas :
1
-
Ángulo de entrada del cable :
270°, 90°
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Ubicación de la entrada del cable :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
12
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M3
-
Material del tornillo :
Latón
-
Material del enchapado del tornillo :
Níquel
-
Tipo de retención de montaje :
Montaje mediante tornillo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 2
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
50