Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Divisor de voltaje PT5A
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Aluminio
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
2540 mm [ 100 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.25
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
Divisor de voltaje (potenciométrico)
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP65, IP67
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.02
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable desnudo