Etiquetas imprimibles

Nuestros marcadores de etiquetas imprimibles son etiquetas planas y no adhesivas que son especialmente útiles en entornos hostiles como el transporte público, el ejército y la industria aeroespacial. Estos se aplican utilizando cables de amarre que identifican grandes paquetes y cables tanto de preproducción como de postproducción. Las pestañas del marcador de cable se colocan en un soporte de papel enrollado o plegado en abanico, lo que permite una mayor gama de formatos de impresión. Nuestra gama de etiquetas imprimibles está disponible en alta temperatura, bajo riesgo de incendio o grados militares. Estos tienen rangos de temperatura de funcionamiento de 0.55 °C a 135 °C, 0.55 °C a 225 °C o de 0.40 °C a 105 °C. Nuestras etiquetas imprimibles están disponibles en una variedad de colores.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.