Producto destacado: Conectores mezanine Mezalok

El conector mezanine Mezalok de TE Connectivity ahora cuenta con una mayor velocidad de transmisión de datos de hasta 32+ Gb/s

La alta velocidad y confiabilidad del conector Mezalok aumenta la capacidad de procesamiento.

April 29, 2021

TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, ha actualizado su robusta familia de conectores mezanine Mezalok de alta velocidad para responder a la creciente demanda de mayores velocidades de transmisión de datos y mayor capacidad de procesamiento en la electrónica militar. La velocidad de transmisión de datos de los conectores es ahora de hasta 32+ Gb/s. La familia de conectores Mezalok se diseñó para utilizarse en tarjetas mezanine en aplicaciones rigurosas y está estandarizada como conexión para XMC 2.0 (VITA 61). La rápida evolución de las tecnologías en inteligencia de señales, radar, comunicaciones y vigilancia cataliza la necesidad de soluciones informáticas integradas más potentes. 

 

Las tarjetas mezanine suelen utilizarse para añadir funcionalidad y capacidad de procesamiento dentro de un factor de forma pequeño y TE Connectivity diseñó la familia de conectores Mezalok para estas aplicaciones típicas, como protocolos de entrada o salida (E/S) de alta velocidad, gráficos, memoria y procesamiento de señales digitales específicos.

 

«Los nuevos robustos diseños en computación integrada requieren velocidades más altas y múltiples pines para poder incluir más funciones en módulos de conexión más pequeños», expresó Jason Dorwart, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «TE Connectivity toma en cuenta esta tendencia y construye sobre esta plataforma con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes mediante nuevas opciones en altura de pila, densidad de pines y velocidades más altas, lo que brinda al diseñador de sistemas un conjunto de soluciones más amplio con el que trabajar cuando se necesite un conector mezanine rápido, resistente y confiable para entornos extremos». 

Los conectores mezanine Mezalok de TE Connectivity son de alta confiabilidad y duplican con creces la velocidad y durabilidad de la tecnología de la competencia, lo que los convierte en una de las opciones más viables para las aplicaciones aeroespaciales militares y comerciales de la actualidad. Con una velocidad de 5 GHz+, este robusto conector mezanine de montaje en superficie incorpora una línea de contacto redundante de cuatro puntos de minicaja para una interfaz separable y cuenta con una excelente integridad de señal de hasta 32+ Gb/s. Las carcasas de plástico LCP cuentan con estabilidad térmica y son de desgasificación baja. Además, la conexión a la PCB de la matriz de rejilla de bolas (BGA) facilita el procesamiento de montaje en superficie estándar y la excelente estabilidad térmica con un diseño de contacto que proporciona conexiones soldadas robustas y uniformes.

 

La familia de conectores Mezalok de TE Connectivity brinda confiabilidad a alta velocidad:

● Cuatro puntos de contacto resistentes: con base en el estándar M55302 (dos para baja extracción)

● Extremo de enchufe protegido para un acoplamiento ciego confiable 

● Estabilidad térmica óptima, hasta 2,000 ciclos de impacto térmico

● Lanzamiento de líneas de productos de baja fuerza de extracción en el verano de 2021 

 

Para las configuraciones de productos, TE Connectivity cuenta con lo siguiente:

● Múltiples posiciones: 60, 114 y 320 (114 es el estándar de XMC 2.0) 

● Múltiples alturas de apilamiento: 10, 12, 15, 17 y 18 mm

● La PCB de matriz de rejilla de bolas (BGA) facilita el procesamiento de montaje en superficie estándar