Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Von der Ladestation über die Batterie bis hin zum E-Motor bietet TE Connectivity durchgängige Hochvoltverbindungslösungen für eine nachhaltige Mobilität der nächsten Generation.
Entwicklung von HV-Verbindungslösungen der nächsten Generation
Vom Ladepunkt >> über die Batterie >> zum E-Motor
Nachhaltige Mobilität möglich machen
DC-Laden
AMP+ Ladedose, Typ 2 Combined Charging System (DC)
Hochvolt-Batterieverbindungen
AMP+ HVP 800 Hochvolt-Steckverbindersystem
Hochvoltschalten EVC 175 Hochvoltschütz
Batteriemanagement-Elektronikverbindungen
NanoMQS Miniatur-Steckverbindersystem
Hochvolt-Batterieverbindungen
AMP+ HVP 800 Hochvolt-Steckverbindersystem
Hochvolt-Batterieverbindungen
AMP+ HVP 800 Hochvolt-Steckverbindersystem
Anschluss des Wandlers an den Elektromotor
AMP+ HVP 800 Hochvolt-Steckverbindersystem
Anschluss des Wandlers an den Elektromotor
Geschirmter AMP+ IPT Ringzungenkabelschuh
DC/DC-Wandler zum Heizungsanschluss
AMP+ HVA 280 Hochvolt-Steckverbindersystem
AC von zu Hause laden
AMP+ Ladedose, Typ 2 (AC)
Bordladegerät-Anschluss
AMP+ HVA 630 Hochvolt-Steckverbindersystem
Boardladegerät zur Batterieverbindung
AMP+ HVA 1200 Hochvolt-Steckverbindersystem
Boardladegerät zur Batterieverbindung
AMP+ HVA 1200 Hochvolt-Steckverbindersystem
Hochvolt-Verbindungen Vom Netz zum Antrieb
Hohe Leistung
Sichere Handhabung
Flexibel & Robust
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.