Digitale Temperatursensoren und das Internet der Dinge
Erfahren Sie mehr über die Rolle digitaler Temperatursensoren in unserer digitalen und vernetzten Welt.
Digitale Temperatursensoren können die Messwerte der Temperatur und Feuchtigkeit mithilfe einer integrierten Schaltung in ein digitales Signal umwandeln. Die Temperatursystemsensoren (TSYS) sind in miniaturisierten, speziell für enge Platzverhältnisse entwickelten Gehäusen erhältlich und sprechen rasch auf Änderungen der Prozesstemperatur an. Die optimierte Mikroschaltung sorgt für schnelle Umwandlungszeiten und hat einen sehr geringen Stromverbrauch.
Digitale Temperatursensoren werden häufig in Anwendungen wie folgenden eingesetzt:
Die digitalen Temperatursensoren der Serie TSYS03 von TE Connectivity wurden entwickelt, um genaue Temperaturmessungen in einem Miniatur- (TDFN8) oder Ultra-Miniatur-Gehäuse (XDFN6) für die Oberflächenmontage mit sehr geringem Stromverbrauch zu ermöglichen.
Leistungsmerkmale | Analog | Digital |
---|---|---|
Genauigkeit |
Die Gesamtgenauigkeit des Systems ergibt sich aus der Summe der Sensorelemente und Messschaltungen. ±0,2 ºC Sensorgenauigkeit, typischerweise nur die Hälfte des gesamten Fehlerbudgets | Systemgenauigkeit von ±0,1 ºC |
Sehr geringer Stromverbrauch |
Ständig eingeschalteter Spannungsteiler verbraucht ständig Strom | Schlafmodi mit sehr geringem Stromverbrauch zwischen aktiven Erfassungszyklen |
Zuverlässigkeit der Datenqualität |
Beeinträchtigung durch Kontakt- und Leitungswiderstand, Rauschen, A/D-Wandlung, die Möglichkeit fehlerhafter Messwerte | Die digitalen Daten sind entweder gültig oder ungültig |
Integrationsbemühungen |
Externe Schaltung, Codierung von Nachschlagetabellen, Systemvalidierung | Einfacher E/A-Aufruf mit unkomplizierter Datenkonvertierung |
Kosten-Genauigkeits-Verhältnis |
Sie benötigen einen Sensor, externe Widerstände, eine stabile Spannungsversorgung und einen hochwertigen A/D-Wandler. |
Wettbewerbsfähig und rückläufiger Preistrend |
Größe |
Erhältlich in <1-mm-Zweidrahtkonfiguration | Gehäuse bis zu 2,5 x 2,5 x 0,8 mm, Chip für Hybridschaltungsanwendungen möglich |
Erfahren Sie mehr über die Rolle digitaler Temperatursensoren in unserer digitalen und vernetzten Welt.
In diesem Webinar werden die technischen Entwicklungen und Trends der Sensorbranche erläutert. Wobei der Schwerpunkt auf digitalen Temperaturmessungen liegt.
Der TSYS03 von TE Connectivity ist ein ultrakompakter und präziser digitaler Temperatursensor. Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.