Ein Potentiometer misst die Distanz bzw. Verschiebung eines Objekts bei linearer oder rotatorischer Bewegung und wandelt diese in ein elektrisches Signal um. Potentiometer bestehen aus drei Anschlüssen, einer Widerstandsbahn und einem Schleifer. Wenn sich der Schleifer entlang der Widerstandsbahn bewegt, führt dies zu einer Änderung des elektrischen Widerstands. Abhängig von der Position des Schleifers auf der Widerstandsbahn gibt das Potentiometer ein entsprechendes elektrisches Ausgangssignal aus. Das lineare Potentiometer basiert auf demselben technologischen Prinzip; der Unterschied besteht darin, dass der Schleifer entlang eines linearen Elements gleitet, anstatt sich zu drehen. Wir fertigen verschiedene lineare Potentiometer, Drehgeber und Encoder sowie Seilzugpotentiometer. Die Tiefe unseres Portfolios ermöglicht es, unterschiedlichste Anwendungsanforderungen zu erfüllen, und bietet eine Vielzahl an anpassbaren Variablen, darunter Messbereich, Ausgangssignal und elektrische Anschlüsse.
Eigenschaften
- Eine hohe Rotationslebensdauer ist eines der herausragenden Merkmale des TE-Fertigungsprozesses. Unsere Potentiometer erreichen regelmäßig mehr als 100 Millionen Zyklen.
- Ein geringes Rauschen wird durch unser co-gespritztes System aus Widerstandselement und passendem Schleifer erzielt, das ein besonders gleichmäßiges Verhalten des Bauteils ermöglicht. TE bietet eine hervorragende Ausgangssignal-Glattheit von maximal 0,1 %.
- Ein geringer Energieverbrauch ist ein wesentlicher Vorteil unserer Positionssensoren sowie der Produkte, die eine Sensorrückmeldung erfordern.
- Eine präzise Linearität ist in vielen anspruchsvollen Anwendungen unerlässlich. Unsere Fähigkeit, eine absolute Linearität von bis zu 0,1 % zu erreichen, macht uns zu einem hervorragenden Anbieter für präzise Positionsmessung.
- Stoß- und vibrationsfest und mit einigen der höchsten Bewertungen in der Branche hat sich TE einen Ruf als herausragender Anbieter langlebiger und hochzuverlässiger Positionssensoren für den Einsatz in rauen Umgebungen erarbeitet.
- Bündige Schaltungstechnologie für ein geringes Drehmoment.
Kompetenzen
- Kundenspezifische Optionen für Draht- und Kabelkonfektionen
- Große Auswahl an Drahtquerschnitten und Längen
- Vielfalt an Anschlusstechniken und Steckverbindern
- Kundenspezifische Montageplatten
- Potentiometergehäuse für Motoren und Getriebe
- Optionen mit Hohlwelle
Anwendungsbereiche
Unsere Potenziometersensoren sind für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen qualifiziert. Kundenspezifische lineare Potenziometer und Drehweggeber wurden für raue Umgebungsbedingungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt, wie z. B für Seitenleitwerke, Flugsteuerungen und Ventilwegmessungen. In der Medizintechnologie werden lineare Potenziometer und Drehweggeber zur präzisen Positionsbestimmung in Robotikeinrichtungen eingesetzt. Auch in OEM-Industrieausrüstung wie Gabelstaplern, hydraulischen Hubtischen, industriellen Spritzgussmaschinen und Ölbohreinrichtungen finden sich häufig Potenziometer.