Klein und sehr zuverlässig
Ein SMD-Widerstand (Surface Mount Devices) ist ein Widerstand zur Oberflächenmontage, der für Anwendungen wie Impulse, Spannungsstöße und Spannung geeignet ist. Unsere Standard-SMD-Widerstände mit Dickfilm bieten Leistungswerte von 6 W und geformte Widerstände bis zu 7 W. Unsere kleinen SMD-Leistungswiderstände sparen im Vergleich zu herkömmlichen geführten Produkten Platz und umfassen eine Reihe von SMD-Widerständen mit Dünnschicht, sowohl in NiCR- als auch in TaN-Folientechnologie.
Nach Element und Typ suchen
SMD-Widerstände
- Präzisionswiderstand zur Oberflächenmontage mit Dünnfilm
- Allzweckwiderstände zur Oberflächenmontage mit Dickfilm
- Leistungswiderstand zur Oberflächenmontage mit Dickfilm
- Drahtgewickelte Leistungswiderstände zur Oberflächenmontage
- Präzisionswiderstandskits zur Oberflächenmontage
- Strommesswiderstände zur Oberflächenmontage mit Dickfilm
Ein Widerstand zur Oberflächenmontage ist ein winziger rechteckiger Keramikkörper mit silbernen leitfähigen Kanten an beiden Enden. Ein SMD-Widerstand, d. h. ein auf der Oberfläche montierbarer Widerstand, bietet Vorteile durch die Platzersparnis auf der Leiterplatte. Ein Code, der den Widerstandswert anzeigt, wird aufgedruckt, wo Platz vorhanden ist. Lötpaste wird auf die Montageauflagen einer Leiterplatte gedruckt, und die Widerstände werden mit einer Pick-and-Place-Ausrüstung automatisch auf diese Auflagen platziert. Das ganze Brett wird dann durch einen Reflow-Ofen geleitet, der das Lötmittel einschmilzt und die Kontakte herstellt.
Ein Widerstand zur Oberflächenmontage bietet die gleiche Funktionalität wie die traditionelleren axial bedrahteten Widerstände, hat aber eine geringere Verlustleistung und oft eine geringere Streuinduktivität und -kapazität. Widerstände zur Oberflächenmontage können Dickfilm verwenden, der am häufigsten eingesetzt wird, Dünnfilm, der Genauigkeit und Stabilität bietet, einen Metallstreifen für die Strommessung, oder sie können drahtgewickelt sein, eine geformte Konstruktion im Gegensatz zu einem flachen Chip.
Widerstände zur Oberflächenmontage werden in großen Mengen eingesetzt und sind aufgrund der geringen Größe und hohen Zuverlässigkeit der bevorzugte Widerstand für den Einsatz in Elektronikgeräten. Widerstände zur Oberflächenmontage werden häufig in Telekommunikations-, Automobil- und medizinischen Ausrüstungen sowie in persönlichen Geräten, Displays und technisch fortschrittlichen Forschungsinstrumenten verwendet.
Ausgewählte Anwendungen
SMD-Widerstände
- Fortschrittliche Kathetersysteme
- Embedded Computing
- Hochleistungslösungen für die Petrochemie
- Laserverarbeitung
- Niederspannungs- und Signalanwendungen
- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
- Antrieb und Energieverteilung
- Sucher und Zielführung
- Sonnenenergie
- Lösungen für die Reduzierung von CO2-Emissionen
Häufig gestellte Fragen
FAQs zu Widerständen zur Oberflächenmontage
F: Was sind SMD-Widerstände?
A: SMD bedeutet Surface Mount Device (oberflächenmontierbares Bauelement). Ein SMD-Bauelement ist jede elektronische Komponente, die für den Einsatz mit der Surface Mount Technology (SMT) ausgelegt ist. SMT wurde mit dem Ziel entwickelt, die anhaltende Nachfrage von Leiterplattenherstellern nach kleineren Bauelementen zu decken, die kleinere Komponenten verwenden, die schneller, effizienter und kostengünstiger sind. SMD-Bauelemente sind kleiner als THT-Widerstände und verfügen über Endverschlüsse, die auf Pads auf der Oberfläche der Leiterplatte festgelötet werden, statt Anschlussdrähten, die durch die Leiterplatte gesteckt werden. Daher sind keine Bohrlöcher in der Leiterplatte erforderlich, und beide Seiten der Leiterplatte können komplett genutzt werden.
F: Wie werden SMD-Bauelemente hergestellt?
A: SMD-Bauelemente werden hergestellt, indem man Elektroden-Anschlusssockel auf einem Aluminium- oder Keramiksubstrat platziert. Der Widerstand wird dann eingebrannt, um sicherzustellen, dass die Elektroden fixiert sind. Als nächstes wird eine Schicht aus beständigem Material aufgedruckt, und der Widerstand wird wieder eingebrannt. Der Widerstand wird dann mit mehreren Schichten eines Schutzmantels abgedeckt, die zwischen jedem Auftragen trocknen. Diese Schichten schützen vor mechanischen Beschädigungen, dem Eindringen von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen. Schließlich wird eine Kennzeichnung auf den Widerstand aufgebracht, wenn die Oberfläche groß genug ist. Die Widerstände werden in einen Blistergurt für den Einsatz in Bestückungsautomaten gepackt oder können als lose Komponenten ausgeliefert werden.