ICCON Block- und ICCON Insert-Hochleistungs-Stifte und -Sockel

ICCON Block und ICCON Einsatz-Netzstift und Buchsen – Portfolio

Neue Hochleistungs-Stift- und Sockelprodukte bieten flexible Designoptionen und eine schwimmende Funktion für eine einfache Montage für Anwendungen bis zu 350 A.

ICCON Block und ICCON Insert Hochleistungs-Stift- und Sockelprodukte bieten flexible Designoptionen für Anwendungen bis 350 A.  Die einfache Montage wird durch eine optionale schwimmende Funktion unserer ICCON Insert-Produkte ermöglicht, die beim Zusammenstecken von zwei Leiterplatten (PCBs) oder Sammelschienen einen radialen Versatz von +/- 1 mm zulässt. Durch die Verwendung unseres bewährten CROWN BAND Plus-Sockeldesigns in allen Größen kann dieses Portfolio einen niedrigen Durchgangswiderstand und einen geringen Leistungsverlust bieten.

Wichtige Vorteile und Eigenschaften

  • ICCON Insert-Produkte ermöglichen einfache Montage mit einer optionalen schwimmenden Funktion, die beim Zusammenstecken von zwei Leiterplatten (PCBs) oder Sammelschienen einen radialen Versatz von +/- 1 mm zulässt.
  • Zur Unterstützung verschiedener Montageprozesse und Anwendungsumgebungen (Leiterplatte oder Sammelschiene) stehen verschiedene Montagearten zur Verfügung: Oberflächenmontage (SMT), Press-Fit, Rändelung und Schrauben
  • Standard-Stift-Größenoptionen verfügbar (3,6 mm, 6 mm, 8 mm und 10,3 mm), um einen breiten Strombereich von 30 A bis 350 A abzudecken
    Verschiedene Längen von Netzstiften ermöglichen anpassbare Stapelhöhenoptionen
  • Produkte sind leistungsstark und können bis zu 350 A erreichen
  • Das CROWN BAND Plus-Sockeldesign kann für alle Größen verwendet werden und bietet einen geringen Durchgangswiderstand sowie einen geringen Leistungsverlust
ICCON Insert-Montagetypen und schwimmende Funktion

ICCON Insert-Montagetypen und schwimmende Funktion

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

ICCON Insert-Produkte

  • Die optionale schwimmende Funktion bietet +/-1 mm schwimmend in radialer Richtung
  • Stromkapazität bis zu 350 A
  • Stiftgrößen: 3,6 mm / 70 A, 6 mm / 120 A, 8 mm / 200 A, 10,3 mm / 350 A
  • Oberflächenmontagetyp (SMT) unterstützt verschiedene Stapelhöhen für die Leiterplattenmontage (Leiterplatten-Anwendungen)
  • Press-Fit-Montage unterstützt Sammelschienen-Anwendungen
  • Flexible Stapelhöhen ohne zusätzliche Werkzeuge
ICCON Block-Produkte – Montagearten

ICCON Block-Produkte – Montagearten

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

ICCON Block-Produkte

  • Stromkapazität bis zu 350 A
  • Für verschiedene Stapelhöhen geeignet
  • Verwenden Sie verbesserte Hochleistungs-CROWN BAND Plus-Kontakte
  • Rechtwinklige und vertikale Leiterplattenmontageausrichtung für Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Anwendungen
  • Press-Fit-Montagetyp
  • Stiftgrößen: 3,6 mm / 70 A, 6 mm / 120 A, 8 mm / 200 A, 10,3 mm / 350 A