ssl, te

Dimmen und Steuerung von Straßenbeleuchtung

LUMAWISE Endurance Produkte von TE Connectivity bieten zuverlässigen Schutz für die Steuerungselemente von Straßen-und Außenbeleuchtung. Die Endurance N Produkte sind NEMA/ANSI-konform. Ein Buchsen-Steckverbinder ist in die Leuchtenhalterung integriert und verfügt über eine Basis, die die Grundlage der Beleuchtungssteuerung bildet. Neben dieser Lösung für bietet die Endurance N Produktserie auch UV-beständige Abdeckungen mit hoher Stoßfestigkeit für die komplette Abdichtung und den Schutz der Beleuchtungssteuerung. Die Endurance S Produkte werden in sensorfähigen, DALI-gesteuerten Niederspannungs-Straßenbeleuchtungsanwendungen eingesetzt.

Eigenschaften

Dimmen und Steuerung von Straßenbeleuchtung
  • ANSI C136.41-konform
  • Zhaga Book 18-konform
  • IP65- und IP66-Abdichtung (CB-zertifiziert)
  • Hohe Stoßfestigkeit IK09
  • Gemäß UL UV-f1 für den Außeneinsatz geeignet

Vorteile

Dimmen und Steuerung von Straßenbeleuchtung

  • Entspricht Branchenstandards.
  • Ermöglicht das Energiemanagement durch Dimmfunktion.
  • Sorgt für sicheres Stecken von Basis und Buchse mit niedrigem Drehmoment.
  • Verlängert die Lebensdauer in rauen Umgebungen im Freien mit UV-beständigen Materialien und effektiver Abdichtung.
  • Das Endurance S Produktportfolio ist Zhaga Book 18-konform. 

Anwendungen

  • LED-Beleuchtung für den Außenbereich  
  • Autobahnbeleuchtung  
  • Parkplatzbeleuchtung  
  • Öffentliche Beleuchtung   
  • Bahnhofsbeleuchtung  
  • Straßenbeleuchtung  
  • Straßen- und Flächenbeleuchtung  
  • Straßenbahnbeleuchtung  
  • Beleuchtungssteuerungen  

ZHAGA

Book 18

ANSI

C136.41

TE ermöglicht es OEMs der Beleuchtungsbranche, die LED-Beleuchtung und -steuerung auf ein höheres Niveau zu heben und so den sich ändernden Bedürfnissen von Gemeinden, Städten, Straßen und Autobahnen hinsichtlich Sicherheit, Energiemanagement und Konnektivität zu entsprechen.
Scott Hamilton,
Global Product Manager