Sichere und zuverlässige Leistung in den nuklearen Zonen K1 und K2
Die Steckverbinder der Serien DEUTSCH DCIN Serie und DCIHN sind für alle K1 und K2 Zonen in nuklearen Druckwasserreaktoren ausgelegt und ermöglichen sichere Verbindungen an qualifizierten elektrischen Ausrüstungen wie Sensoren, Geber, Endschalter und empfindliche Steuerungseinrichtungen. Steckverbinder der Serien SCIN und DCIHN erfüllen die Bedingungsanforderungen in den Zonen K1 und K2 sowie die Prüfvorschriften H-M2A-2007-01218-FR.
Produkteigenschaften
Steckverbinder der Serien DEUTSCH DCIN und DCIHN
Mechanische Eigenschaften:
- Außengehäusematerial: Edelstahl
- Außengehäusebeschichtung: Passiviert
- Kupplungsringmaterial: Bronze
- Einsatzmaterial DCIN: Ethylen-Propylen-Copolymer
- Einsatzmaterial DCIHN: Sinterglaseinsatz und Ethylen-Propylen-Copolymer
- O-Ring-Material: Ethylen-Propylen-Copolymer
- Kontakttyp DCIN: Crimpausführung
- Einsatzmaterial DCIHN: Lötzinntyp
- Kontaktbeschichtung: Gold
- Einsatzkontaktfestsitz Größe 16 >11,2daN
- Einsatzkontaktfestsitz Größe 12 >11,2daN
- Einrastring-Festsitz: Am Kontakt befestigt
- Haltbarkeit: 50 Kopplungs- und Entkopplungszyklen
- Masse: 166 g: DCIN + Adapter + gerade Kabelklemme
- Masse: 187 g: DCIN + Adapter + gerader Adapter für Schirmungsanschluss
- Vibration: 200 m/s2 von 10 bis 2000 Hz
Klimatische Eigenschaften:
- Temperatur: Normaler Gebrauch: -20 °C bis 135 °C
- Temperatur: versehentlicher Gebrauch: -55 °C bis 175 °C
- Abdichtung: 560 kPa (5,6 bar) unter 156°C
- Feuchtigkeit: 100 % HR, Steckverbinder
- Strahlungswiderstand: 850 kGy (85 Mrad)
Elektrische Eigenschaften:
- Dielektrische Spannungsfestigkeit: 1.500 Vrms 50 Hz
- Max. Betriebsspannung: 600 Vrms 50 Hz
- Isolationswiderstand ≥ 5000 MΩ bei 25 °C und 60 % HR
- Außengehäuse-Metallisierungswiderstand (für Schirmungsanschluss) ≤ 20 MΩ unter 1 A
K1/K2
Bedingungen qualifiziert
85
Mrad (850 kGy) Strahlungswiderstand
Elektrische Steckverbinder für nukleare und raue Umgebungen.. Akkreditierungen durch RCC-E 2012 und Zulassung gemäß EN 9100 : 2009.
Anwendungsbereiche
Steckverbinder der Serien DEUTSCH DCIN und DCIHN
- hohe Strahlungsbeständigkeit
- für zuverlässige Unterstützung bei nuklearen Ereignissen und starken Schwingungen
- Druckwasserreaktoren in den Zonen K1
- Sichere Verbindung an qualifizierte elektrische Ausrüstung wie Sensoren, Geber, Endschalter und empfindliche Steuerungseinrichtungen.