Motorlösung

Effizient und stabil

Wir bieten sowohl standardmäßige als auch individuell zugeschnittene Motorkabelbaumprodukte und -lösungen. Unsere effizienten und stabilen Lösungen umfassen Zylinder innen, Zylinder außen und Nachbehandlungs-Kabelbäume. Diese Produkte haben sich in einer Vielzahl von Motoren in rauen Umgebungen wie bei LKWs, Bussen, Bau- und Landmaschinen sowie im Bergbau, der Schifffahrt und bei der Energieerzeugung bewährt.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

  • Herstellung eines angemessenen, konzentrierten Kanals für das elektrische System
  • Integrierte Designlösung für begrenzten Motorraum
  • Für besonders raue und anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt
  • Hohe Anzahl an Hochleistungsklemmen und Steckverbindern

 

Orangefarbene Linie
Wanddurchführungskabel

Wanddurchführungskabel

Unsere Wanddurchführungskabellösungen für Motoren bieten einen hochdynamischen Temperaturbereich sowie eine erhebliche Vibrationsbelastungsbeständigkeit, um den stabilen Betrieb zu gewährleisten. Mit unseren hochwertigen Steckverbindern und Klemmen können sie für 3-Zylinder-, 4-Zylinder- und 6-Zylindermotoren sowie verschiedene andere Anwendungen eingesetzt werden. 

 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile:

 

  • Erfüllen die strengen Anforderungen hinsichtlich Öldichtigkeit bei Anwendungen in Off-Road-Fahrzeugen, industriellen Nutzfahrzeugen und Landmaschinen.
  • Verschiedene flexible Befestigungstypen
  • Motorölbeständigkeit
  • Hohe Vibrationsbeständigkeit:
      Regellose Vibration 17,7 G(10 bis 2000 Hz)
      Sinusförmige Vibration 12 G (10 bis 2000 Hz)
      Mechanische Stoßbeständigkeit bis 50 G
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +130 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K für Wanddurchführungssteckverbinder
  • Öldichtigkeit: Keine Undichtigkeit bei kombinierten Vibrations- und Temperaturzyklen mit Öleinfluss und Überdruck. Langfristige Ölbeständigkeit: (2000 h bei 130 °C)
Orangefarbenes Bild
Motorkabel

Motorkabel

Unsere Kabellösungen für Motoren zeichnen sich durch hohe Produktstabilität und robuste Zuverlässigkeit aus, um Motorsignalanforderungen zu erfüllen. Mit unseren hochwertigen Steckverbindern und Sensoren, allesamt mit Wellrohr, bieten wir die Lösungen für komplexe und raue Motorumgebungen.

 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile:

  • Stabile und zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen bei Anwendungen in Offroad-Fahrzeugen sowie in industriellen und landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen (Europa VI 336P ECU)
  • Verschiedene Wanddurchführungssteckverbinder mit zuverlässiger Öldichtigkeit (2 P/4 P/16 P/24 P)
  • 55E-ETFE-Leitungen sorgen für Ölbeständigkeit und sind für hohe Betriebstemperaturen (-40°C bis +200 °C) in speziellen Bereichen ausgelegt.
  • Verschiedene Schutzlösungen (ungeteiltes Wellrohr/Schaummittel/Umflechtung/DR-Schlauch)
  • Steckverbinder-Abdichtungsschutz: IP67/IP69K
  • Hohe Vibrationsbeständigkeit (94 H pro Ebene nach ISO-16750-3)
  • Betriebstemperatur: -40 ℃ ~ +125 ℃
  • Professionelle Kabelentwicklungssoftware ermöglicht schnelle Reaktion auf detaillierte Fertigungsanforderungen
Orangefarbener Teiler
Nachbehandlungs-Kabel

Nachbehandlungs-Kabel

Wir bieten integrierte Nachbehandlungskabellösungen für Motoren. Profitieren Sie von unserer kundenspezifischen Designunterstützung. Unsere Lösungen ermöglichen es Ihnen, die NS IV/V/VI-Standards zu erfüllen.

 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile:

  • Abdichtungsschutz: IPX9K und IPX7 
  • Anti-Siphon-Design
  • CAN-Kommunikationsdesign
  • Euro V- und Euro VI-Design
  • Hohe Vibrationsbeständigkeit 
  • Hohe Temperaturbeständigkeit   

  (Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C und mehr mit Schutz)