FASTON Klemmen: Buchsen und Flachstecker

FASTON Klemmen für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und niedrige Kosten pro Leitung

Seit mehr als 60 Jahren bietet unsere Produktreihe FASTON eine schnelle Anwendung, gleichbleibende Zuverlässigkeit und niedrige Kosten pro Linie. Damit sind FASTON Produkte eine geeignete Wahl für Anwendungen, die von Haushaltsgeräten und Automobilen bis hin zu Computer- und Peripheriegeräten, industriellen Steuerungen, Testgeräten und Telekommunikationsanlagen reichen. Unser FASTON Portfolio besteht aus zwei Gegenstücken – der Buchse und dem Flachstecker. Unser FASTON Portfolio umfasst Ultra-Fast- und Ultra-Fast Plus- und Ultra-Pod-VOLLisolierte FASTON-Klemmen, die für schnelle Verbindungen entwickelt wurden.

Produkteigenschaften

FASTON Klemmen
  • Isoliert und unisoliert
  • Gerade und Fahnenkonfigurationen
  • Spannungsarm geglühte Buchsen
  • Verschiedene Beschichtungsoptionen
  • Positive Lock-Steckverbindungslösungen
  • Hochtemperaturlösungen
  • Verarbeitungswerkzeuge

FASTON Klemmen sind in Messing- und Zinnbronze erhältlich, die mit Zinn oder Silber beschichtet werden können. Das Sortiment umfasst auch eine Auswahl an vernickelten Flachstecker und Buchsen. Bestimmte Produkte sind entweder vorverzinnt oder verzinnt erhältlich. Verzinnung ist die galvanische Abscheidung von Zinn auf unedlem Metall über die gesamte Oberfläche der Klemme nach der ihrer Herstellung. Unter Vorverzinnung versteht man das Aufbringen von Zinn auf unedles Metall vor der Fertigung, wodurch nach dem Stanzen freiliegendes unedles Metall in den Anschlusskantenbereichen entsteht.

 

FASTON Buchsen sind sowohl in gerader als auch in Fahnenkonfigurationen und in verschiedenen Größen erhältlich. Diese werden durch eine Seriennummer, die der Breite der Steckzunge entspricht, numerisch gestaltet. Die neuesten Ergänzungen der Reihe sind eine erweiterte Palette an Klemmen mit geringer Steckkraft sowie Hochtemperatur- und Flachklemmen.

 

Präzise kontrollierte Crimp-Spezifikationen für jede FASTON Klemme ermöglichen es, dass alle Verbindungen wie angegeben funktionieren. Die niedrigen Kosten pro Linie ergeben sich aus den geringen Anschaffungskosten des Produkts, der hohen Applikationsgeschwindigkeit und der steckbaren Montage des fertigen Endverschlusses.

 

Der Prozess des Spannungsentlastens ist einzigartig für TE Schnellverbinder und wird am häufigsten bei der Produktion derjenigen Buchsen verwendet, die als Premier Line bezeichnet werden, einschließlich Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus FASTON und PIDG-Buchsen. Während des Stanzvorgangs werden Spannungen in Kupferlegierungs- oder Stahlklemmen eingebracht. Wenn das Metallband in die Aufnahme geformt wird, wird das Material über seine Streckgrenze hinaus verformt, um es in seine neue Form zu bringen. Dieser Umformvorgang hinterlässt eine Eigenspannung in der Kornstruktur.

 

Die Orientierungen und Größenordnungen der Umformspannungen sind komplex, können aber in der gleichen Richtung wie die aufgebrachte Last bestehen. So können Eigenspannungen die Kraft verringern, die zum Öffnen der Aufnahme beim Einführen des Flachsteckers erforderlich ist. Das Spannungsentlasten der Klemme stellt die elastischen Federeigenschaften wieder her und verbessert die Leistung der Buchse durch den Abbau der Eigenspannungen. Nach dem Spannungsabbau widersteht die Buchse dem Öffnen, wenn eine Lasche eingesteckt wird, insbesondere dort, wo schwierige oder ungünstige Steckvorgänge zu mechanischem Missbrauch führen können.

Produktlinie

Buchsen und Flachstecker
  • Fahnensteckhülsen: Fahnensteckhülsen ermöglichen einen zuverlässigen Anschluss bei Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Diese Buchsen verfügen über einen passenden Flachstecker im rechten Winkel zur Achse des Leiters. 
  • Gerade Buchsen: Gerade Buchsen werden mit oder ohne Isolation gefertigt. Buchsen mit Isolation haben einen Durchmesser von 0,040 bis 0,230.
  • Drahtcrimp-Flachstecker: Diese Flachstecker wurden speziell für Leitungsspleiße und andere Spezialanwendungen entworfen. Drahtcrimp-Flachstecker können 22-14 AWG-Draht mit "F"-Crimpanschluss verarbeiten und bieten Isolationsunterstützung.
  • Leiterplatten-Flachstecker: Ausgelegt für die Einführung in Leiterplattenbohrungen und Permanentfixierung durch Löten.
  • Flachstecker zur Leiterplattenmontage: Verfügbar in allen Serien. Beim Montagevorgang für Leiterplatten-Flachstecker kommen Nieten oder Schrauben durch Bolzenlöcher zum Einsatz. TE bietet Flachstecker zur Leiterplattenmontage in 90-Grad-Konfigurationen und abgewinkelten Versionen an.
  • Arretierung und Kontaktfläche: Ausgelegt für größere Kontaktoberflächen und eine Arretierung der Flachstecker und Buchsen in der geeigneten Einstecktiefe für festen Halt.

60

Über 60 Jahre Schnellverbinderlösungen

250 °C

Zulässige Verbindungstemperatur

Materialien und Oberflächen

FASTON Klemmen
  • Zinnbronze einfach: Für Anwendungen, bei denen Messing in der Regel korrodiert – z. B. als Ammoniak
  • Messing einfach: Wird häufig für Anwendungen mit optimalen Umgebungsbedingungen verwendet.

  • Nickelbeschichteter Stahl: Ermöglicht zuverlässige Verbindungen bei hohen Temperaturen Geeignet für Geräteanwendungen
  • Messing/Zinnbronze versilbert: Versilberte Verbindungen ermöglichen die höchste Betriebstemperatur und eine höhere Stromführungskapazität. Geeignet für Ammoniak.

  • Messing/Zinnbronze verzinnt: Durch die Verzinnung von Buchse und Flachstecker wird der Betrieb bei höheren Temperaturen optimiert. Zusätzlich wird die Verbindung vor Korrosion geschützt.

Crimp-Ausziehkraft: Zugfestigkeit

Eine maximale Zugfestigkeit des Drahts am Klemmanschluss garantiert keine zuverlässige elektrische Leistung. Ein Mittelweg zwischen maximaler Zugfestigkeit und elektrischer Stabilität wird empfohlen. Normalerweise ist die Zugfestigkeit wesentlich größer als die erforderliche Kraft zum Trennen des Flachsteckers von der Buchse. Daher können Schwierigkeiten oder Gefahren ausgeschlossen werden.

 

Beim Crimp-Ausziehtest wird die Mindestkraft auf einer Achse parallel zur Drahtausgangsrichtung vom Kontakt ermittelt, die zum Trennen des Drahts von der gecrimpten Klemme erforderlich ist. Diese Kraft beinhaltet nicht die Haltekraft des Isolierungscrimp (soweit zutreffend).

Kräfte für Crimp-Ausziehtest (UL-310-Spezifikation)
Drahtgröße   Mindestkraft
AWG (mm2)   Kilogramm N
22 0.32   8 36
20 0.52   13 58
18 0.82   20 89
16 1.3   30 133
14 2.1   50 223
12 3.3   70 311
10 5.3   80 356

Zugehörige Werkzeuge

Wir bieten eine umfassende Reihe an Verarbeitungswerkzeugen, die speziell für unsere FASTON Klemmen konzipiert wurden. Dieses Werkzeug bietet Crimpabmessungen, die exakt gesteuert werden, sodass alle Verbindungen identische Leistungen bringen.

 

JETZT NACH UNSEREN KLEMMEN-APPLIKATOREN SUCHEN