• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  67

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, E, M

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet, Zinn

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 3, 10, 15, 30

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .5 mm [ .02 in ]

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

Abmessungen

  • Steckverbinderbreite  8.7 mm [ .343 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 2.25, 3.2, 4.2

  • Steckverbinderhöhe (in) .089, .126, .165

  • Steckverbinderlänge  21.9 mm [ .862 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 80, -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 176, -40 – 185

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M2-C76264

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.