CAT-D486-CH8172 Gehäuse für Kraftfahrzeuge  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. DEUTSCH DTP GEHÄUSE CAT-D486-CH8172
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Operating Voltage 200
  • Operating Voltage 200
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Gehäusematerial PA GF
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Passender Stiftdurchmesser 2.39
  • Kontaktnennstrom (max.) 25
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Zugentlastung Nach Zubehör hinzufügen
  • Art der Steckverbindermontage Befestigungsschraube
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Montageelement Mit
  • Raster 6.71
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.46 – 4.01
  • Row-to-Row Spacing 10.16
  • Höhe des Produkts 18.06
  • Länge des Produkts 34.65
  • Breite des Produkts 18.59
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Schutzgrad IP 68
  • Behörde/Norm SAE J2030
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 100
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D486-H342 PCB Connector Headers & Receptacles  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. PCB Connector Headers & Receptacles
  1. DEUTSCH DTP STIFTWANNEN CAT-D486-H342
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Abschnittsanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Passender Stiftdurchmesser 2.39
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn (Sn)
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsschnittstelle
  • Art der Leiterplattenmontage Montageschraube
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Befestigungsschraube
  • Gegensteckführung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Raster 10.16
  • Profilhöhe von Leiterplatte 26.8
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .78 – 3.18
  • Steckverbinderbreite 34.93
  • Steckverbinderlänge 26.8
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Nicht getestet
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungs-Typ Kasten
  • Schnittstellennummer DTP04-4P
CAT-D486-W416 Arretierungen und Positionssicherungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Arretierungen und Positionssicherungen
  1. DEUTSCH DTP KEILSCHLÖSSER CAT-D486-W416
active
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp Sekundärverriegelung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PBT
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Box
  • Wartbar Ja
DTP15-4P Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Passender Stiftdurchmesser 2.39
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn (Sn)
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsschnittstelle
  • Art der Leiterplattenmontage Montageschraube
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Befestigungsschraube
  • Montagebohrungen Mit
  • Raster 10.16
  • Profilhöhe von Leiterplatte 34.09
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .78 – 3.18
  • Steckverbinderbreite 54.1
  • Steckverbinderlänge 34.09
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Nicht getestet
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungs-Typ Kasten
  • Schnittstellennummer DTP04-4P