Schnee-Lkw

Trend

Standardprodukte der technischen Industrie

Innovative Steckverbinder müssen geschäftliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ermöglichen, da sie in Anwendungen von Traktoranhängern der Klasse 8 bis hin zu Pontoonbooten eingesetzt werden.

AUTOR

Andre Metzker, TE Connectivity

Innovative Standardprodukte der technischen Industrie

Industrielle und kommerzielle Anwendungen erfordern sowohl Innovation als auch Vielseitigkeit. OEMs (Original Equipment Manufacturers) und Unternehmen für Wartung, Reparatur und Überholung (Maintenance, Repair, Overhaul; MRO) entwickeln sich schnell mit Lösungen, um auf Chancen und Herausforderungen der allgegenwärtigen Konnektivität, Digitalisierung und Elektrifizierung zu reagieren. So erfüllen die DEUTSCH-Steckverbinder von TE Connectivity (TE) diese Anforderungen:

Datenverbindungen in rauen Umgebungen

Bereitstellung vielseitiger Lösungen

  • Umfangreiche Palette an Klemmenanordnungen: TE bietet verschiedene Klemmen, Steckverbindergrößen und Funktionsänderungen, die OEMs eine große Designflexibilität bieten.
  • Den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht werden: TE hat seine DEUTSCH DT-Linie mit einer Vielzahl neuer Drahtkappen, Befestigungsclips, Dichtungen, Muffen und Staubkappen für die Kundenanforderungen neu ausgerichtet.
  • Ein gemeinsames Kontaktsystem: TE bietet fünf verschiedene Kontaktgrößen, die jedem einzelnen der DEUTSCH HDP- und DT-Steckverbinder gemeinsam sind, die das Unternehmen anbietet: Sie umfassen Stifte und Buchsen der Größen 4, 8, 12, 16 und 20. Das bedeutet, dass es einfach ist, Steckverbinder zu spezifizieren, zu verwalten, zu installieren und zu reparieren. 

 

Steigerung der OEM- und MRO-Flexibilität

  • Verbesserung der Fertigungskontrollen: OEMs und MROs, die DEUTSCH-Produkte verwenden, gewinnen die innere Ruhe der weltweiten Beschaffung [GE1] [HL2] verfügbar, leistungsstarke Steckverbinder in allen Konfigurationen, die sie benötigen. OEMs können eine kontinuierliche Produktion von Produkten ohne Verfügbarkeitsprobleme anbieten, während MROs Fahrzeuge schneller in Betrieb nehmen können.
  • Flammschutz: DEUTSCH HDP- und DT-Produkte bestehen aus einem glasgefüllten, schwer entflammbaren Material. Daher können sie für selbstlöschende Anwendungen wie geschlossene Schiffs- und Innengabelstapleranwendungen verwendet werden.
  • Unterstützung neuer Vorschriften: Neue Vorschriften wie die Abgasnormen Euro 6/VI zielen darauf ab, die Luftverschmutzung durch strenge Emissionsnormen zu verringern. DEUTSCH-Produkte wurden in Emissionsmesslösungen eingesetzt, die ein- und nachbehandlungsarme Emissionsströme aus Schwerlast- und Nutzfahrzeugemissionen messen und OEMs und MROs dabei helfen, neue regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
  • 48V-Anwendungen: Die DEUTSCH HDP- und DT-Serie kann in 48V-Anwendungen eingesetzt werden.
Datenverbindungen in rauen Umgebungen

Erfahren Sie mehr über  die Produkte   der DEUTSCH DT-Serie  von TE Connectivity sowie über die Produkte  der DEUTSCH HDP20-Serie. Erfahren Sie, warum wir mit unserer hervorragenden Produktreliabilität Marktführer bei der Schaffung und Aufrechterhaltung des Verbrauchervertrauens sind. Bestehen Sie auf das Original: Bestehen Sie auf DEUTSCH! Kaufen Sie Produkte von autorisierten Distributoren  von LADD Distribution und DEUTSCH.