Connected Home

F: Was bedeutet „Connected Home“?
A: Das vernetzte Zuhause ist eine Erweiterung der Heimautomatisierung und eine Teilmenge des Internets der Dinge, bei der Geräte innerhalb des Hauses miteinander über das Internet und/oder ein drahtloses Mesh-Netzwerk mit geringer Reichweite verbunden sind und in der Regel über ein Remotezugriffsgerät wie Smartphone, Tablet oder ein anderes Mobilgerät bedient werden.
 

F: Ist das Konzept eines vernetzten Zuhause real?
A: Es existiert ein bedeutendes Wachstumspotenzial in diesem Markt, da Marktführer wie Google, Netflix und andere die Grundlage für viele andere Ökosystem-Wettbewerber gelegt haben, die ihre Angebote über die Unterhaltungselektronik hinaus auf viele andere Bereiche wie intelligente Haushaltsgeräte, Gebäudeheizung und -beleuchtung, Sicherheit usw. ausdehnen.

 

F: Warum sollte ich ein vernetztes Zuhause haben wollen?

A: Denken Sie an einige Szenarien und wie die Technologie dabei einen Mehrwert schaffen kann: Wenn Sie im Urlaub sind, kann die Beleuchtung und Heizung Ihres Zuhauses den Sicherheits- und Schutzanforderungen entsprechend erfolgen. Mithilfe intelligenter Geräte können Sie Ihre Waschmaschine oder den Geschirrspüler während des für den Energiepreis kostengünstigsten Zeitraums laufen lassen. Dadurch lässt sich die Last des Energieversorgers ausgleichen, und Sie können Kosteneinsparungen erzielen. Und wenn Sie plötzlich los müssen und dabei den Herd anlassen? Mithilfe eines Geräts mit Temperatursensor und mobiler App können Sie den Herd ausschalten, ohne umzukehren oder sich Sorgen machen zu müssen. Darüber hinaus bietet die Fehlererkennung in einem intelligenten Gerät die Möglichkeit, Sie und/oder den Kundendiensttechniker über auftretende Fehler zu informieren. So kann das Gerät gewartet werden, bevor ein kritischer Fehlerstatus erreicht wird.

 

F: Worin bestehen die Geschäftsmöglichkeiten für das Ökosystem über die Herstellung von Anwendungen und Geräten hinaus?

A: Es besteht eine neue und bedeutende Geschäftsmöglichkeit für Cloud-Anbieter und Big Data Analysen innerhalb des Internets der Dinge im Ökosystem „Vernetztes Zuhause“. Es wird erwartet, dass die Verwaltung nicht strukturierter Daten (Big Data) direkt bezogen auf das Internet der Dinge im vernetzten Zuhause im Jahr 2020 einen Marktumfang von 7 Mrd. US-Dollar erreicht. Diese Marktchance nimmt bis 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 27,7 % zu. Dabei sieht Mind Commerce das Energiesparen im Haushalt und das Internet der Dinge zur Geräteüberwachung als die bis in das Jahr 2020 wachstumsstärksten Segmente – mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 49,4 % respektive 59,8 %.