Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Über TE
Geschäftsnachrichten
Firmennews
21. August 2024
Das KILOVAC CAP120R Schütz von TE ist eine zuverlässige Lösung für die Stromverteilung, Energiespeicherung und Batteriesysteme und erfüllt die Anforderungen an die Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
3. Juli 2024
Unsere Ladedosen der nächsten Generation begünstigen schnelleres und bequemeres Laden von E-Fahrzeugen weltweit.
6. Juni 2024
TE, ein Gründungsmitglied des Single Pair Ethernet Industrial Partner Network, wurde erneut in dessen Vorstand gewählt.
2. Mai 2024
Mit dieser Sortimentserweiterung können Versorgungsunternehmen von einem breiteren Anwendungsspektrum profitieren, das mit weniger Teilen bedient wird – und so ihre Logistik optimieren.
28. März 2024
Wir veröffentlichen eine Reihe von Fachartikeln zum Stand der technologischen Innovation in einer sich schnell entwickelnden globalen Umgebung. Dazu gehört der jährliche Bericht „Industrial Technology Index”.
25. Januar 2024
Mit den neuen IEEE-zertifizierten, Smart-Grid-fähigen, kompakten Winkelsteckern können Sie den verfügbaren Platz besser nutzen. Die robusten Steckverbinder sind für den Einsatz in kleineren Schaltanlagen konzipiert, IEEE-zertifiziert für 35 kV und bieten eine Reihe von Montagemöglichkeiten.
11. September 2023
Entdecken Sie die Plug&Play-Piercingverbinder von TE Connectivity für Solaranlagen, die die Montage vereinfachen und die Designflexibilität erhöhen.
12. Juli 2023
TE Connectivity gilt als Initiator und Innovationstreiber bei der Normierung von M12-Hybrid-Schnittstellen – jetzt wurde die entsprechende IEC 63171-7 verabschiedet
9. Mai 2023
Das V0+ Material von TE Connectivity bietet fortschrittliche Tools zur Verhinderung von durch Tieren verursachten Bränden in der Energieinfrastruktur. Neue Formulierung für den Anlagen- und Wildtierschutz.
5. April 2023
Industrial Solutions