ElectroLoss FilterLine-Kabel der Marke Raychem
Die ElectroLoss FilterLine-Produkte der Marke Raychem von TE umfassen Hochleistungsdrähte und -kabel, die geleitete und abgestrahlte EMV-Störungen über 100 MHz unterdrücken.
EMV-Schutz für militärische Zusammenschaltungen Die Raychem ElectroLoss FilterLine-Drähte und -Kabel von TE bieten einen hohen Grad an EMV-Schutz und können dennoch als herkömmliche elektrische Verdrahtung verwendet werden. Zudem erfüllen sie die Leistungsanforderungen von SAE AS85485, einer militärischen Spezifikation für den EMV-Schutz von elektrischen Zusammenschaltungen.
Ein Draht mit EMV-Filterung für 600 Vrms, der den ausfallsicheren Hochfrequenz-EMI-Schutz bei 100 MHz und höher unserer bestehenden ElectroLoss FilterLine-Kabel mit einer verbesserten Nebentemperatur von 200 °C kombiniert.
Vorteile
- Leicht
- Geringe Größe
- Einfache Installation
- Unterdrückt EMV-Störungen über 100 MHz
Eigenschaften
- 600 Volt
- Temperaturbereich von -65 °C bis 200 °C
- Isolation gemäß Spezifikation 55
Anwendung
- Dreh- und Starrflügler
- Waffenpylone
- Empfindliche elektronische Ausrüstung
- Schutz von Elektroniksystemen in Raketen
Standards und technische Daten
- SPEC 55F
- Elektrische Leistung des AS85485
Materialien
- Vernetzte, modifizierte Hochtemperatur-Fluorpolymere für alle Isolierungsschichten
- Für Flexibilität modifizierter, leitfähiger ETFE-Mantel
Elektrik
- 600 V
- Ausfallsicherer Hochfrequenz-EMI-Schutz über 100 MHz
- Einfügungsdämpfung direkt proportional zur Drahtlänge
- Leitfähiges Mantelmaterial verhindert, dass Kriechströme über die Kabelabschirmungen nebeneinanderliegender Kabel an geschützte elektronische Schaltungen gelangen.
Physikalische oder andere Eigenschaften
- Widerstandsfähig gegenüber allen gängigen, in der Luftfahrt verwendeten Flüssigkeiten
- Kohlenwasserstoffe
- Alkohole
- Glykole
- Treib- und Schmierstoffe
- Reinigungsflüssigkeiten
- Ketone
- Synthetische Treib- und Schmierstoffe
- Eingestuft für 200 °C
<Entstehung von 150 ppm Fluorid-Ionen
Bestellinformationen
Fluorarmer bis 200 °C eingestufter Draht
| AWG-Größe | Leiterverseilung (Anzahl x AWG) | Max. Außendurchmesser in mm (in.) | Max. Gewicht in kg/km (lb/1000 ft) | TE-Teilenr. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 x 36 silberbeschichtete, hochfeste Kupferlegierung | 1.19 [.047] | 4.46 [3.0] | 55FAF7128-24-* |
| 22 | 19 x 34 silberbeschichtetes Kupfer | 1.37 [.054] | 5.95 [4.0] | 55FAF0512-22-* |
| 20 | 19 x 32 silberbeschichtetes Kupfer | 1.57 [.062] | 8.63 [5.8] | 55FAF0512-20-* |
| 18 | 19 x 30 silberbeschichtetes Kupfer | 1.85 [.073] | 12.95 [8.7] | 55FAF0512-18-* |
| 16 | 19 x 29 silberbeschichtetes Kupfer | 2.08 [.082] | 16.67 [11.2] | 55FAF0512-16-* |
| 14 | 19 x 27 silberbeschichtetes Kupfer | 2.51 [.099] | 23.96 [16.1] | 55FAF0512-14-* |
| 12 | 37 x 28 silberbeschichtetes Kupfer | 2.95 [.116] | 35.71 [24.0] | 55FAF0512-12-* |
| 10 | 37 x 26 silberbeschichtetes Kupfer | 3.58 [.141] | 55.06 [37.0] | 55FAF0512-10-* |
ElectroLoss FilterLine-Draht und -Kabel, leichtes und widerstandsfähiges Design bis 200 ˚C (flach geflochten)
| AWG-Größe | Leiteranzahl | Abschirmung AWG-Größe silberbeschichtetes Kupfer | Max. Außendurchmesser in mm (in.) | Max. Gewicht in kg/km (lb/1000 ft) | TE-Teilenr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 38 | 2.13 [.084] | 10.86 [7.3] | 55FBF7129-* |
| 22 | 1 | 38 | 2.31 [.091] | 13.09 [8.8] | 55FBF2512-22-* |
| 20 | 1 | 38 | 2.51 [.099] | 16.67 [11.2] | 55FBF2512-20-* |
| 18 | 1 | 38 | 2.79 [.110] | 22.17 [14.9] | 55FBF2512-18-* |
| 16 | 1 | 38 | 3.02 [.119] | 26.78 [18.0] | 55FBF2512-16-* |
| 14 | 1 | 38 | 3.45 [.136] | 35.86 [24.1] | 55FBF2512-14-* |
| 12 | 1 | 38 | 3.89 [.153] | 49.40 [33.2] | 55FBF2512-12-* |
| 10 | 1 | 38 | 4.55 [.179] | 71.57 [48.1] | 55FBF2512-10-* |
| 24 | 2 | 38 | 3.33 [.131] | 19.34 [13.0] | 55FBF7130-* |
| 22 | 2 | 38 | 3.68 [.145] | 23.81 [16.0] | 55FBF2522-22-* |
| 20 | 2 | 38 | 4.09 [.161] | 30.50 [20.5] | 55FBF2522-20-* |
| 18 | 2 | 38 | 4.65 [.183] | 41.37 [27.8] | 55FBF2522-18-* |
| 16 | 2 | 38 | 5.11 [.201] | 50.59 [34.0] | 55FBF2522-16-* |
| 14 | 2 | 38 | 6.02 [.237] | 69.49 [46.7] | 55FBF2522-14-* |
| 24 | 3 | 38 | 3.53 [.139] | 25.30 [17.0] | 55FBF7131-* |
| 22 | 3 | 38 | 3.91 [.154] | 31.10 [20.9] | 55FBF2532-22-* |
| 20 | 3 | 38 | 4.34 [.171] | 41.07 [27.6] | 55FBF2532-20-* |
| 18 | 3 | 38 | 4.95 [.195] | 56.54 [38.0] | 55FBF2532-18-* |
| 16 | 3 | 38 | 5.44 [.214] | 69.94 [47.0] | 55FBF2532-16-* |
| 14 | 3 | 38 | 6.43 [.253] | 96.87 [65.1] | 55FBF2532-14-* |
| 24 | 4 | 38 | 4.19 [.165] | 31.69 [21.3] | 55FBF7132-* |
| 22 | 4 | 38 | 4.67 [.184] | 39.58 [26.6] | 55FBF2542-22-* |
| 20 | 4 | 38 | 5.23 [.206] | 52.68 [35.4] | 55FBF2542-20-* |
| 18 | 4 | 38 | 5.99 [.236] | 72.91 [49.0] | 55FBF2542-18-* |
| 16 | 4 | 38 | 6.68 [.263] | 91.36 [61.4] | 55FBF2542-16-* |
| 14 | 4 | 38 | 7.85 [.309] | 125.59 [84.4] | 55FBF2542-14-* |
| 24 | 5 | 38 | 4.52 [.178] | 37.80 [25.4] | 55FBF7133-* |
| 22 | 5 | 38 | 5.05 [.199] | 47.32 [31.8] | 55FBF2552-22-* |
| 20 | 5 | 38 | 5.66 [.223] | 63.39 [42.6] | 55FBF2552-20-* |
| 18 | 5 | 38 | 6.55 [.223] | 89.43 [60.1] | 55FBF2552-18-* |
| 16 | 5 | 38 | 7.24 [.285] | 111.00 [74.6] | 55FBF2552-16-* |
| 14 | 5 | 38 | 8.53 [.336] | 153.26 [103.0] | 55FBF2552-14-* |