Präzise, kompakte und zuverlässige Überwachung
Unsere TE Kries Spannungsverstärker bieten eine präzise Spannungsmessung für moderne elektrische Anlagen bis 36 kV.
Unser TE Kries CAPDIS Spannungsverstärker wurde für eine genaue und platzsparende Spannungserfassung entwickelt und bietet eine sichere und kostengünstigere Alternative zu konventionellen Spannungswandlern. Durch die präzise Ausgangsleistung mittels resistiver Sensoren wird das Risiko von Ferroresonanzen ausgeschlossen und eine zuverlässige Überwachung von Schutzrelais, Messgeräten und Netzwerkanalysatoren gewährleistet.
Die Spannungsverstärker sind für eine einfache Montage und Nachrüstung konzipiert und passen nahtlos in kompakte Räume, ohne dass zusätzliche Messfelder oder eine Demontage für Überspannungsprüfungen erforderlich sind. Dank ihrer wartungsarmen Konstruktion und Kompatibilität mit verschiedenen Schaltanlagenkonfigurationen sind sie eine kostengünstige und zuverlässige Wahl zur Verbesserung der Netzsicherheit und -leistung.