AMP Micro CT Steckverbinderserie
Unsere AMP Micro CT Steckverbinderserie bietet herausragende Leistung bei der Herstellung von Kabelbäumen. Die AMP Micro CT Steckverbinder und Kabelsätze bieten eine wirtschaftliche Kabelführungslösung für Strom- oder Signalanforderungen, potenzielle Platzeinsparungen auf Leiterplatten, Effizienzsteigerungen und erstklassige Leistung.
2-25
Anzahl der Positionen pro Reihe
26-28
AWG
IDC
Schneidklemmanschluss
Produkteigenschaften
1,2 mm AMP Micro CT Steckverbinder
- Kleinere Abmessungen
- Effizienz und Optimierungen
- Umfassende Auswahl an Konfigurationen
- Überlegene Leistung
- Kosteneffektiv
- IDC-Kontakt
- Einzeldrahtverbindung
- Schaltkreise von 2 bis 25-polig (einreihig)
- AWG 26 ~ 28
- RoHS-konform
- UL/CSA-gelistet: Datei E28476
Ausgewählte Anwendungen
1,2 mm AMP Micro CT Steckverbinder
- Bürogeräte
- Industriemaschinen
- PCs
- Drucker
- Fax
- C-TV
- Audio
- Klimaanlage
- Überall dort, wo Signale oder Strom weitergeleitet werden