Dauerhafte und effiziente Speicherung
Bewährte Zuverlässigkeit und einfache Verwendung der PC-Karte bei schnellerer Leistung. Unsere ExpressCard-Verbindung ist kompatibel mit modernen Serial Bus-Technologien, einschließlich USB und PCI Express. Diese Produkte sind in zwei Standardkartengrößen erhältlich. Unsere ExpressCard-Modelle 34 und 54 passen zu einem Universalsteckplatz mit einer gemeinsamen Steckverbindergröße. Das Verbindungssystem umfasst einen Kartensteckverbinder für die Oberflächenmontage sowie einen rechtwinkligen Hoststeckverbinder mit jeweils 26 Positionen. Unsere Steckverbinder entsprechen der aktuellen Spezifikationsüberarbeitung 1.0 des ExpressCard-Standards.
Produkteigenschaften:
ExpressCard-Steckverbinder
- Strahl-auf-Klinge-Design bietet kostengünstige und zuverlässige Leistung
- Kartensteckverbinder mit einer Haltbarkeit von 10.000 Zyklen
- Hoststeckverbinder mit einer Haltbarkeit von 5.000 Zyklen
- Unterstützt eine PCI Express-Einzelleitungsdatenrate (x1) mit 2,5 Gbit/s
- Unterstützt USB mit geringer, voller und Hochgeschwindigkeit
10.000
Lebensdauer des Karten-Steckverbinders in Zyklen
5.000
Haltbarkeit des Host-Steckverbinders in Zyklen
2.5
Datenrate in Gbit/s
PCMCIA-ExpressCard-Technologie für den PC Card-Standard: Die 26-poligen Host- und Modulsteckverbinder haben einen kleineren Formfaktor als die ältere PC Card-Technologie. Ein Steckverbinder unterstützt sowohl Karten mit 34 mm als auch mit 54 mm. Die einzelnen ExpressCard-Steckplätze unterstützen sowohl USB 2.0 als auch den PCI Express-Standard (x1).
Ausgewählte Anwendungen
ExpressCard-Steckverbinder
- Drahtlose und verdrahtete Kommunikationskarten
- Drehende und Solid-State-Speichergeräte
- Optische und magnetische Mikrolaufwerke
- Eine Vielzahl an I/O-, Sicherheits- und Flash-Speicherkarten