Steckverbinder mit Feinraster
Unsere Board-to-Board-Fine-Pitch-Steckverbinder sind optimierte Verbindungslösungen für kleinere und flachere Verbraucherelektronikprodukte. Sie entsprechen dem Markttrend zur Miniaturisierung. Unsere Produktserie zeichnet sich durch kleinere Raster, schmalere Gehäuse und geringere Steckhöhen aus. Zu den weiteren zahlreichen Vorteile gehören geformte Kontakte für äußerst zuverlässige Kontaktpunkte auf gewalzten Oberflächen, benutzerfreundlicher dank des einfachen Steckens und der Robustheit, eine ausreichende Bestückfläche, Nickelbarrieren gegen Lötdochteffekte und vieles mehr. Unser Entwicklungspotential ermöglicht uns, beständig neue innovative Produkte für diese BtB-Fine-Pitch-Steckverbinderserie auf den Markt zu bringen.
Produkteigenschaften
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Fine-Pitch-Steckverbinder
- Einfaches Zusammensetzen/Stecken dank langem automatischem Ausrichtungsabstand
- Ausreichender Bestückungsbereich für Standarddüsengröße
- Festes Stecken dank Mehrpunkt-Kontaktsystem
- Weniger Probleme mit Lötdochteffekten dank Nickelbarriere auf Signalkontakten
Anwendungsbereiche
- Smart-Home-Steuerung
- Türklingel / kleines Schloss mit Kamera
- Thermostat-Bedienfelder
- Überwachungsgeräte
- Staubsaugerroboter
- Drahtlose Kopfhörer, Tablets
- VR-Brillen
- Wearables
- Drohnen
- Smartphones
- Navigationsgeräte
- Autonomes Fahren
- Point-of-Sale-Terminals
- Self-Checkout
- Sicherheitssysteme
- Robuste Mobilanwendungen
- Lagerroboter
Wenn hohe Zuverlässigkeit auf engstem Raum gefragt ist, hat TE Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Fine-Pitch-Steckverbinder im Portfolio. Zum Schutz gegen elektromagnetische Störungen bieten wir außerdem zusätzlich geschirmte Steckverbinder zum Verbinden von FPC-Folien mit der Leiterplatte an. Die Steckverbinder sind mit robusten und langlebigen Haltepunkten ausgestattet. Sie bieten eine flexible und effiziente Lösung für eine Vielzahl moderner "Smart Devices".
Ausgewähltes Produkt
-
0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit einer Stapelhöhe von 0,98 mm
0,4-mm-Raster Gegensteckhöhe: 0,98 mm, Breite: 2,98 mm Nennstrom: 0,3 A, Spannung: 30 V Mehrpunkt-Kontaktsystem



e
e
e