M12 Kabelstecker: Optimale Datengeschwindigkeit
Unsere M12 Stecker erfüllen die Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung von Datenaustauschsystemen für den Schienen- und Bahnverkehr und für die Schwerindustrie. Die vormontierten M12 Kabelsätze verkürzen die Montagezeit, bieten die bestmögliche Datengeschwindigkeit (bis zu 10 Gbit/s) und sind äußerst widerstandsfähig. So ermöglichen sie optimalen Fahrgastkomfort sowie sicheren und zuverlässigen Transport.
Produkteigenschaften
Eigenschaften und Vorteile der M12 Kabelsätze für Schienen- und Bahnverkehrsanwendungen
- Entspricht den Normen EN 50155 und EN 45545 für Bahnanwendungen.
- Dank des robusten Designs können sie Vibrationen gemäß EN 61373, Kategorie 1, Klasse B standhalten.
- Sie sind äußerst widerstandsfähig und ermöglichen so einen optimalen Fahrgastkomfort sowie sicheren und zuverlässigen Transport.
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s
- Verschiedene Serien verwenden kompakte Steckverbinder mit 180°- und 90°-Kabelabgang, mit denen die Kabel auf engstem Raum eingesetzt werden können.
- Das Hochgeschwindigkeitskabel der Kategorie 5e oder 7 stellt sicher, dass künftige Anforderungen erfüllt werden.
- Das Crimpsystem sorgt für eine manipulationssichere Montage und verhindert die versehentliche Entriegelung der Zugentlastung sowie Verdrehungen des Kabels, die möglicherweise zur Beschädigung des Leiters führen.
- M12 Kabelsätze sind gemäß IP67 abgedichtet und wurden zu 100 % im Werk von TE getestet, um die Möglichkeit einer falschen Verdrahtung zu verhindern.
10
Datenübertragungsgeschwindigkeit Gbit/s
IP67
Abgedichtet
Anwendungen
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Bahntechnik
- Straßenbahn
- U-Bahn
- Schwerindustrieanwendungen