Leistungs- und Signalkombinationen (Abdichtbar): Signale bis zu 13 A, Leistung bis zu 50 A

Die Rundsteckverbinder aus Kunststoff (Circular Plastic Connector, CPC) der Serie 6 kombinieren die Hochstromfähigkeit und Umweltdichtung der Serie 5 mit der Zuverlässigkeit der Signalübertragung bei niedrigen Strömen durch Kontakte vom Typ III+. Diese Steckverbinder bieten eine vielseitige Lösung mit Konfigurationen mit 10 Positionen, die sowohl 50 A POWERBAND Kontakte als auch 25 A Multimate-Kontakte der Größe 16 im selben Gehäuse aufnehmen können. Die Steckverbinder der Serie 6 wurden für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und sind abdichtbar gemäß IEC IP65- und IP67-Normen. Sie sind in UV-beständigen Ausführungen für die Verwendung im Außenbereich erhältlich. Die Konfigurationen umfassen Optionen wie 8 Signal/2 Stromversorgung oder 12 Signal/4 Stromversorgung. Mit einteiligen IP67-zertifizierten und zweiteiligen IP65-zertifizierten Designs bieten die CPCs der Serie 6 eine robuste, kombinierte Strom- und Signalleistung unter rauen Bedingungen.

Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Funktionen

Produkteigenschaften

Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Serie 6

  • Einteilig für IP 67-Leistung 17–10: 8 Signale, 2 Stromversorgung – Zweiteilig für IP 65-Leistung
  • Kombination aus Standard und Leistungsdichte (Abdichtbar): Signale bis zu 25 A, Leistung bis zu 50 A
  • Verwendet sowohl Multimate-Kontakte der Größe 16 als auch POWERBAND 50-Ampere-Kontakte im selben Gehäuse
  • Größen 23–16: 12 Signale, 4 Stromversorgung
  • Abgedichtete UV-beständige Version erhältlich
  • 10 Positionen
samples
Testen, bevor Sie kaufen - laden Sie das Musterkit noch heute hertunter!
  1. Robuste und zuverlässige Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Lösungen

Mark Zitto, Automation & Control Product Engineer bei TE, stellt unsere Rundsteckverbinder aus Kunststoff vor und hebt deren robustes Design, Kosteneffizienz und Vielseitigkeit hervor. Diese zuverlässigen Steckverbinder wurden für Anwendungen entwickelt, die Signale, Strom oder beides benötigen. Ihre kreisförmige Anordnung maximiert die Raumnutzung und bietet gleichzeitig eine erhöhte Designflexibilität mit verschiedenen Montageoptionen.