Leistungs- und Signalkombinationen: Signale bis zu 13 A, Leistung bis zu 25 A
Die Rundsteckverbinder aus Kunststoff (Circular Plastic Connector, CPC) der Serie 4 bieten eine vielseitige Lösung, indem sie die Signal- und Koaxialschaltungen der Serie 1 mit den Leistungsschaltungen der Serie 3 kombinieren. Diese Steckverbinder sind für Multimate-Kontakte der Größe 16 und Kontakte für Leistungssteckverbinder vom Typ XII geeignet und unterstützen sowohl Hochleistungsanwendungen als auch Anwendungen mit gemischten Signalen. Die Steckverbinder der Serie 4 sind in drei Größen erhältlich und bieten flexible Strom- und Signalkombinationen für 13, 16 und 22 Positionen. Sie sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und liefern Signalströme von bis zu 25 A und Leistungsströme von bis zu 47 A. Mit Konfigurationen wie 8 Signal/5 Leistung, 12 Signal/4 Leistung und 20 Signal/2 Leistung sind die CPCs der Serie 4 ideal für Anwendungen, die gemischte Schaltungen in einem robusten, leichten Gehäuse erfordern.
Produkteigenschaften
Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Serie 4
- Kombination aus Standard und Leistungsdichte: Signale bis zu 25 A, Leistung bis zu 47 A
- Passend für Multimate-Kontakte der Größe 16 und Kontakte für Leistungssteckverbinder des Typ XII im selben Gehäuse
- Größen 23–13: 8 Signale, 5 Leistung 23–16: 12 Signale, 4 Leistung 23–22: 20 Signale, 2 Leistung
- 13 bis 22 Positionen