Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Vorverdrahtet  Nein

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Rundstecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  27

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Dreiwertiges Chrom

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminiumlegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Thermoplast mit geringer Brandgefahr

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 30

  • Umkehrbar  Nein

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Ohne

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 10 | 14 – 12

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeit  Feuchtigkeit/Sprühnebel

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten