Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Vorverdrahtet
Nein
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht | Kabel-an-Kabel
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Rundsteckbuchse
-
Außengehäusetyp
Metall
Konfigurationsmerkmale
-
Ab Werk installiertes Endgehäuse
Ohne
-
Anzahl der Positionen
7 | 10 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 60
-
Kontakte (vorbestückt)
No
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VDC)
1250
-
Betriebsspannung (VAC)
700
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Mit
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Abgedichtet
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Schwarze Chromatierung über Zink-Kobalt
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminiumlegierung
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Thermoplast mit geringer Brandgefahr
Kontaktmerkmale
-
Umkehrbar
Ja
-
Kontaktanordnung
Rund
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Gegensteckführung
Mit
-
Steckverriegelungstyp
Bajonett
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
8 | 12 | 16
Verwendungsbedingungen
-
IP-Wasserdichtheitsgrad
IP67
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
Weitere
-
Ausgelassene Positionen
Alle
-
feldkonfektionierbar
Ja