Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
IEPE
-
Vibrationssensor – Produkttyp
Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
M3 Koaxial-Steckverbinder
Elektrische Kennwerte
-
Erregerstrom (mA)
2 – 10
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
18 – 30
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±5
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
2.5-8000 bis .5-11000
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Titanium
-
Produktgewicht
.9 g [ .031 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Klebstoff
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangsstrom-Typ
AC / Wechselstrom
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±1
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
50 | 100 | 500 | 1000 | 2000
-
Empfindlichkeit (mV/g)
2.5 | 5 | 10 | 50 | 100