Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
5-Poliger Stecker
Elektrische Kennwerte
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
±50
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
8 – 36
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±2
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-250 bis 0-1000
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Edelstahl
-
Produktgewicht
22 g [ .77 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
Montage und Anschlusstechnik
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±.5
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200
-
Empfindlichkeit (mV/g)
10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000