Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser umfasst eine integrierte Temperaturkompensation mit einem dynamischen Bereich von ±2 bis ±500 g.  Das Modell 4610A beinhaltet ein gasgedämpftes MEMS-Element mit mechanischen Überlastanschlägen, die für einen hohen Stoßschutz sorgen. Der Beschleunigungsmesser weist einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C auf.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±2 G bis ± 500 G
  • Stoßschutz bis 5.000 G
  • Signalkonditionierter Ausgang
  • Anregungsspannung von 8 bis 30 V DC
  • Gasdämpfung
  • Integrierte Zugentlastung
  • Temperaturkompensiert
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±50

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 8 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-200 bis 0-1500

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  7 g [ .245 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100

  • Empfindlichkeit (mV/g) 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen