Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
2500 ±100
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
8 – 16
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
.5 – 4.5
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-100
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Titanium
-
Produktgewicht
20 g [ .7 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Schraubenmontage
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±1
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
6
-
Empfindlichkeit (mV/g)
40 | 67 | 100 | 200 | 333