Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

VORTEILE

  • Widerstand von 2,2 Ohm bis 100 kOhm bei 25 °C
  • Bewährte Stabilität und Zuverlässigkeit
  • Massiv verzinnte 30 AWG-Kupferzuleitungen
  • Thermisch leitfähige Epoxydbeschichtung
  • Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C
  • RoHS-konform  

ANWENDUNGEN

  • Instrumentierung mit engen Toleranzen
  • Temperaturerfassung, -steuerung und -kompensation
  • Einbau in Sonden für die unterschiedlichsten Anwendungen
  • Allgemeine Instrumentierungsanwendungen 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± .94

  • Toleranz β-Wert (%) .3

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  46 mm [ 1.811 in ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten