Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Seitlich steckbare On-Board-Buchse  Verfügt über das AMP Micro-MaTch-Kontaktfedersystem und ist für das Löten auf Leiterplatten konzipiert. Die Lötbeine befinden sich parallel zur Eingriffsseite des Steckverbinders. Das Gehäuse ist polarisiert, sodass eine Vorpolung zwischen den beiden Gegensteckern erreicht wird. Die richtige Ausrichtung der Steckverbinder auf der Leiterplatte ist hier relevant. 

1,27

mm – eines der kleinsten erhältlichen Systeme.

2 N

Kontaktkraft

UL

Zulassung

Eigenschaften

  • Auf Band bereitgestellte Drahtsteckverbinder geeignet für Masseanschlüsse für 28 AWG-Flachbandkabel [0,08 mm² bis 0,09 mm²]. 
  • Verzinntes Kontaktdesign. 
  • Gasdichte Verbindungen. 
  • Reibkorrosionsbeständig. 
  • Umfassendes Sortiment an Verarbeitungswerkzeugen, von Handwerkzeugen bis hin zu vollautomatischer Ausrüstung

Anwendungen

  • Produktions- und Materialverarbeitungsanlagen
  • Bedieneinheiten
  • Robotik und Motoren
  • Zentralheizungen
  • Autoradios
  • Navigationssysteme
  • Schalttafelsysteme
  • Basisstationen
  • Digitalempfänger
  • Audioausrüstung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten