Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der vollständig geschweißte XS-C besteht aus dem dick-wandigen Edelstahl der 304 Serie und ist äußerst beständig gegenüber korrosiven Umgebungen. Es eignet sich für Arbeitsdrücke bis 3000 psi (Prüfdrücke bis 4500 psi) und Temperaturen bis +150 °C. Der XS-C ist in Hubbereichen von ±6,35 mm bis ±25,4 mm sowie mit metrischen oder Zoll-gewindekernen verfügbar. Alle Modelle umfassen eine interne magnetische und elektrostatische Abschirmung zum Schutz vor externen magnetischen Einflüssen.

Vorteile

  • Arbeitsdrücke bis 3000 psi
  • Querwandbefestigung
  • Hubbereiche von ±0,25 bis ±1 Zoll
  • Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
  • Magnetisch abgeschirmt
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Vibrations- und stoßbeständig 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Leitungen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) .4 – 5

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Umwelttechnische Spezifikationen  Druck von 1,000 psi

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP61

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten