Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1823, 1824, 3647

  • Rasterabstand  .9906 x .8585 mm [ .039 x .0338 in ]

Sonstige Eigenschaften

  • Rahmenform  C-förmig, Quadratisch

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • IC-Sockeltyp  LGA 3647

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage – Lotkugel

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .86, .99

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .034, .039

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

  • Ablagefarbe  Blau, Schwarz

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L59017-A76

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.