Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Rechtecksteckverbinder – Einsatztyp  Kontakteinsatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Zusammensetzung

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel | Stift

  • Polkonfiguration  8

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  4.62 mm [ .18 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistungs-, Signal- und Hochgeschwindigkeitsdaten

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten