Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
24 kg [ 52,911 lb ]
Montage und Anschlusstechnik
Abmessungen
-
Produkthöhe :
230 mm [ 9,05 in ]
-
Produktlänge :
403 mm [ 15,86 in ]
-
Produktbreite :
250 mm [ 9,84 in ]
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
10 – 15