Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
278 kg [ 612,884 lb ]
Montage und Anschlusstechnik
Abmessungen
-
Produkthöhe :
555 mm [ 21,85 in ]
-
Produktlänge :
1300 mm [ 51,18 in ]
-
Produktbreite :
550 mm [ 21,65 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Erforderliche DC-Induktivität (min) :
0,24
-
Erforderlicher AC-Netzdrosselwert (min) :
0,07