Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
108 kg [ 238,099 lb ]
Montage und Anschlusstechnik
Abmessungen
-
Produkthöhe :
396 mm [ 15,59 in ]
-
Produktlänge :
863 mm [ 33,97 in ]
-
Produktbreite :
353 mm [ 13,89 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Erforderliche DC-Induktivität (min) :
0,66
-
Erforderlicher AC-Netzdrosselwert (min) :
0,22