Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
Produktmerkmale
-
Lebensdauer :
20 Jahre
-
Sicherheitsrelaistyp :
Schnittstellen-Relais
Konfigurationsmerkmale
-
Verbindungstyp :
24, Reihenklemmen
Elektrische Kennwerte
-
Nennleistung (max.) (W):
3
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC):
250
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC):
125
-
Überspannung – Kategorie :
II
-
Versorgungsspannung (VDC):
24 ± 20%
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht :
200 g [ 7.05 oz ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Anzugsdrehmoment-Bereich (empfohlen) (in-lbs):
5 – 7
-
Anzugsdrehmoment-Bereich (empfohlen) (Nm):
,6 – ,7
-
Produkt-Montagetyp :
DIN für Bahntechnikanwendungen
-
DIN-Schienen-Montagetyp :
TH35-15
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Nylon 66
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
22.5 mm [ 0,89 in ]
Abmessungen
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 flexibler Leiter pro Schraubklemme (AWG):
24 – 12
-
Kabellänge :
100 m [ 328,084 ft ]
-
Produkthöhe :
99 mm [ 3,9 in ]
-
Produktbreite :
1,38 mm [ 35 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (mm²):
.2 – 2.5
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 flexibler Leiter pro Schraubklemme (mm²):
.2 – 2.5
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (AWG):
24 – 12
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 nicht isolierte Hülse pro Schraubenklemme (mm²):
.2 – 2.5
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 nicht isolierte Hülse pro Schraubenklemme (AWG):
24 – 12
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (AWG):
24 – 12
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (mm²):
.2 – 2.5
-
Tiefe des Produkts :
113,5 mm [ 3,9 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Lagerungstemperaturbereich :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Höhe (max.) (m):
2000
-
Bereich der relativen Feuchte (%):
10 – 95
-
Betriebstemperaturbereich :
'-30 – 55 °C [ '-22 – 131 °F ]
Industriestandards
-
IP-Schutzart (Verbindung) :
IP2X
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
-
Schutzart :
IP20
-
Kompatibilität mit Normen/Standards :
CSA | TÜV | UL
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.