Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial :
Zinn über Nickel
-
Kontakttyp :
Buchse
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :
Zinn (Sn)
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :
Nickel
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Einrast-Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
Gegensteckführung :
Mit
-
Steckverriegelungstyp :
Verrastung
-
Gegensteckführungstyp :
Polarisierung
-
Steckverriegelung :
Mit
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Polycarbonat
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge :
25 mm [ .984 in ]
-
Drahtgröße (AWG):
18
-
Steckverbinderhöhe :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich :
1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]
-
Steckverbinderbreite :
6.52 mm [ .257 in ]
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Mit
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
CSA C22.2 Nr. 182.3 | UL 1977
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
-
IP-Schutzart :
IP67
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Tasche/Kasten
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.