Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Betriebsspannung (VAC):
125
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe :
Weiß
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung :
Mit
-
Gegensteckführung :
Mit
-
Leiterplatten-Halterungstyp :
Geknickte Lötendstücke
-
Leiterplattenhalterung :
Mit
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Leiterplattenmontage
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Leiterplattendicke (empfohlen) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Steckverbinderbreite :
3 mm [ .118 in ]
-
Geeignet für Flex-Kabeldicke :
.3 mm [ .012 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Mit
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Karton & Schlauch | Tube
-
Verpackungsmenge :
16
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.