ALCOSWITCH DIP-Schalter der Serien EDS/EDSP und TDS
ALCOSWITCH DIP-Schalter von TE Connectivity ermöglichen eine optimierte Fertigung.
September 28, 2017
Harrisburg, Pennsylvania (USA) – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen erweitert sein Portfolio an ALCOSWITCH DIP-Schaltern um zwei neue Produktserien. Die ALCOSWITCH DIP-Schalter der Serien EDS/EDSP und TDS sind komplett oberflächenmontierbar und mit Abdichtung erhältlich. Damit ermöglichen sie eine optimierte Fertigung mit Pick-and-Place-Bestückung. Beide Serien sind mit vergoldeten Kontakten erhältlich, die eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen Korrosionswiderstand gewährleisten. Die Schalter eignen sich für Anwendungen wie Steuerplatinen für Industrie und Automatisierung, Brandmelde- und Alarmanlagen, Thermostate, Aufzüge und Rolltreppen sowie Telekommunikationsgeräte.
EDS und EDSP Serie
Die ALCOSWITCH DIP-Schalter der EDS und EDSP Serien von TE Connectivity sind anreihbar und ermöglichen so eine Erweiterung der Schalteranzahl bei gleichzeitiger Beibehaltung des Rastermaßes – eine platzsparende Lösung zur Optimierung der Fertigung. Beide Schalterserien sind sowohl als Hebelschalter als auch Pianoschalter erhältlich, jeweils in der Aktuatorausführung fluchtrecht oder verlängert.
TDS Serie
Die TDS Serie der ALCOSWITCH DIP-Schalter von TE ermöglicht mit ihren drei Schaltstellungen pro Position komplexere Adressierungen über den DIP-Schalter und sorgt so für mehr Anwendungssicherheit. Die TDS Serie ist in den Aktuatorausführungen fluchtrecht oder verlängert erhältlich.