Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
O conector híbrido Motorman expande o portfólio de Movimento e Drives da TE. Esta solução de conectividade híbrida permite automação descentralizada -- e pode levar a uma linha de produção industrial mais eficiente e econômica. O conector combina sinal, potência e dados em um invólucro compacto e retangular. O design 3 em 1 reduz o tamanho do invólucro em até 50%, o que cria mais flexibilidade e espaço na arquitetura da máquina. O mesmo se aplica aos cabos dos quais até 50% podem ser salvos. O comprimento do cabo pode ser encurtado em até 70% também. O conector híbrido está em conformidade com as normas Cat5e e IP65.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados