Demonstração em tempo real na DesignCon 2019: Arquiteturas habilitadas para cabo 112G

Clique no vídeo para assistir à nossa demonstração em tempo real da preparação das taxas de dados para migrarem para a sinalização de 100 Gbps, e a perda de inserção de um canal baseado em placa de circuito impresso que ameaça as arquiteturas padrão do equipamento. Esta demonstração mostra as tecnologias da TE que permitirão que arquiteturas baseadas em 100G sejam bem sucedidas a partir da integridade do sinal, perspectivas térmicas e de embalagem. Incluídos nesta demonstração estão os backplanes de cabo STRADA Whisper, os conjuntos de cabos internos Sliver e os conjuntos OSFP de cabos de cobre de conexão direta (DAC) - todos ajudando a realizar conexões típicas de alta velocidade baseadas em chip a chip, cartão a cartão e equipamento a equipamento de 100 G. Esses produtos TE permitem interconexão de ligações para fornecer BERs necessários para dados 100G que serão necessários para essas arquiteturas exigentes de próxima geração.